Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

CCMT 8L

027H7247

Kæliefni: R744, Kv gildi [m³/h]: 0.8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 130, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 9

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.925 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðmálmur, ODF
Hám. OPD [bör]90.0 bar
Hám. OPD [psig]1305 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]130.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]1885 psig
Heiti vöruElectric regulating valve
Hitasvið [°F] [hám.]131 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
KæliefniR744
Kv gildi [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Einkenni
Gildi
NothæftElectric valve spare parts
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð tengilóðmálms [to]1/2 in
Still.svið mism.þrýstings [bör]90.00 bar
Still.svið mism.þrýstings [psi]1305.0 psi
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TengistaðallEN10220
UL samþykkt kæliefniR744
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingRafþensluloki
VörutegundCCMT 8L
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.73 Kilogram
Net weight0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428679169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm