CCMT 5L
027H7243
Kæliefni: R744, Kv gildi [m³/h]: 0.48, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 130, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 9
027H7243
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.555 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. OPD [bör] | 90.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 1305 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 130.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 1885 psig |
| Heiti vöru | Electric regulating valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Kæliefni | R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | Electric valve spare parts |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Stærð tengilóðmálms [to] | 1/2 in |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] | 90.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] | 1305.0 psi |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tengistaðall | EN10220 |
| UL samþykkt kæliefni | R744 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Rafþensluloki |
| Vörutegund | CCMT 5L |
| Vottun | EACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.74 Kilogram |
| Net weight | 0.603 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |