SNV-ST
148B6607
Gerð inntakstengingar: NPT, Gerð úttakstengingar: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 3/8
148B6607
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | NPT |
| Gerð úttakstengingar | NPT |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti vöru | Gauge valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Inntak innra/ytra | Innra |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Málning | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 |
| Útgáfa loka | Stöðluð útgáfa |
| Úttak innra/ytra | Innra |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörulýsing | Stoppnálaloki |
| Vörutegund | SNV-ST |
| Vottun | EACTÜVUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.56 Kilogram |
| Net weight | 0.559 Kilogram |
| Volume | 0.884 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |