Danfoss logo
SNV Gauge valves

SNV-SS

148B4582

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSNV-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Height (EF000040)42
Heiti vöruGauge valve
Hitasvið [°F] [hám.]392 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Inntakslengd [mm]150 mm
Einkenni
Gildi
Inntakslengd [to]6 in
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar M/12
NothæftSNV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð úttakstengingar [to]1/2 A
StefnaHornrétt
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallEN 10220ISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Útgáfa lokaViðbótargrein
Úttak innra/ytraYtri
Vökvahópur1
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörulýsingStoppnálaloki
VörutegundSNV-SS
VottunEACTÜVUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.928 Kilogram
Net weight0.612 Kilogram
Volume1.496 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428845960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm