Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

SNV-ST

148B4575

Gerð inntakstengingar: Skurðhringur, Gerð úttakstengingar: Skurðhringur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSNV-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarSkurðhringur
Gerð úttakstengingarSkurðhringur
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruGauge valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
MálningCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
NothæftSNV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sambærileg vara148B4177
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð inntakstengingar [mm]10.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]10.0 mm
StefnaHornrétt
TengistaðallDIN 3861DIN 3901
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Vökvahópur1
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörulýsingStoppnálaloki
VörutegundSNV-ST
VottunEACTÜVUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072