SNV-ST
148B4224
Gerð inntakstengingar: NPT, Gerð úttakstengingar: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/2
148B4224
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SNV-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | NPT |
| Gerð úttakstengingar | NPT |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Gauge valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Inntak innra/ytra | Ytri |
| Kæliefni | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málning | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 65 bar I/30 |
| Nothæft | SNV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 148B4564 |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 |
| Stefna | Hornrétt |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 |
| Útgáfa loka | Stöðluð útgáfa |
| Úttak innra/ytra | Ytri |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörulýsing | Stoppnálaloki |
| Vörutegund | SNV-ST |
| Vottun | EACTÜVUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.434 Kilogram |
| Net weight | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |