Danfoss logo
SNV-ST-product-details

SNV-ST

148B3880

Gerð inntakstengingar: G, Gerð úttakstengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 A

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSNV-aukabúnaður
BúnaðurTappi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarG
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti vöruGauge valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]76 °F
Inntak innra/ytraYtri
Einkenni
Gildi
MálningCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
NothæftSNV-varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Sambærileg vara148B0084
Snið magns á pakkningu30 pc
Stærð úttakstengingar [to]1/2 A
StefnaHornrétt
TengistaðallISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]1/2 A
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Úttak innra/ytraYtri
Vökvahópur1
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörulýsingStoppnálaloki
VörutegundSNV-ST
VottunEACLLC CDC TYSKTÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162974520