SNV-ST
148B3878
Gerð inntakstengingar: NPT, Gerð úttakstengingar: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/4
148B3878
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SNV-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | NPT |
| Gerð úttakstengingar | NPT |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti vöru | Gauge valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 76 °F |
| Inntak innra/ytra | Ytri |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málning | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30 |
| Nothæft | SNV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 148B0082 |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/4 |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/4 |
| Útgáfa loka | Stöðluð útgáfa |
| Úttak innra/ytra | Innra |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörulýsing | Stoppnálaloki |
| Vörutegund | SNV-ST |
| Vottun | EACLLC CDC TYSKTÜV |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 428.282 Gram |
| Net weight | 388.434 Gram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974490 |