Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

SNV-ST

148B3744

Gerð inntakstengingar: NPT, Gerð úttakstengingar: Skurðhringur, Tengistærð inntaks [to]: 3/8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSNV-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarNPT
Gerð úttakstengingarSkurðhringur
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Height (EF000040)66
Heiti vöruGauge valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Einkenni
Gildi
Inntak innra/ytraYtri
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
MálningCr3 / TLP
Material DescriptionSNV 8 CD6 / 3/8“ MPT
NothæftSNV-varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð úttakstengingar [mm]6.0 mm
StefnaHornrétt
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1DIN 3861DIN 3901
Tengistærð inntaks [to]3/8
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Vökvahópur1
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörulýsingStoppnálaloki
VörutegundSNV-ST
VottunEACTÜVUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.444 Kilogram
Net weight0.39 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.155 Liter
EAN/UPC5702428179331