Danfoss logo
SNV-ST-product-details

SNV-ST

148B3719

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Skurðhringur, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSNV-aukabúnaður
BúnaðurTappi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarSkurðhringur
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti vöruGauge valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]76 °F
Inntakslengd [mm]100 mm
Einkenni
Gildi
Inntakslengd [to]4 in
MálningCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
NothæftSNV-varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Sambærileg vara148B3709
Snið magns á pakkningu30 pc
Stærð úttakstengingar [mm]10.0 mm
StefnaHornrétt
TengistaðallDIN 3861DIN 3901EN 10220
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Útgáfa lokaViðbótargrein
Vökvahópur1
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörulýsingStoppnálaloki
VörutegundSNV-ST
VottunEACLLC CDC TYSKTÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.711 Kilogram
Net weight0.671 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162974322