SNV-ST
148B3709
Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Skurðhringur, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to
148B3709
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SNV-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Skurðhringur |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti vöru | Gauge valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 76 °F |
| Inntakslengd [mm] | 100 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntakslengd [to] | 4 in |
| Málning | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Nothæft | SNV-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 148B3719 |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 10.0 mm |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | DIN 3861DIN 3901EN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| Útgáfa loka | Viðbótargrein |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörulýsing | Stoppnálaloki |
| Vörutegund | SNV-ST |
| Vottun | EACLLC CDC TYSKTÜV |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.785 Kilogram |
| Net weight | 0.58 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 2.35 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974292 |