Danfoss logo
BM valve, with cap

BML 6s

009G0209

Gerð inntakstengingar: LENGDIR ENDAR LÓÐUNAR, ODF, Gerð úttakstengingar: LENGDIR ENDAR LÓÐUNAR, ODF, Inntaksstærð [mm]: 6, Úttaksstærð [mm]: 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruBM/GBC-aukabúnaður loka
BúnaðurÞéttitappi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EN13463-3 mat kveikjugjafa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLENGDIR ENDAR LÓÐUNAR, ODF
Gerð úttakstengingarLENGDIR ENDAR LÓÐUNAR, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]36.4 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]528.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruShut-off diaphragm valve
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-67 °F
Einkenni
Gildi
Inntaksstærð [mm]6.00 mm
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionBML 6s Shut off valve M/20
NothæftBM/GBCvarahlutir loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Snið magns á pakkningu20 pc
Starfssvið [bör] [hám.]21 bar
Starfssvið [bör] [lágm.]-1 bar
Starfssvið [psig] [hám.]304 psig
Starfssvið [psig] [lágm.]-14 psig
StefnaBeina vegu
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur12
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBML/BMT
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundBML 6s
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.27 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Volume0.704 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428288385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm