Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

BML 15

009G0168

Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Flare

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruBM/GBC-aukabúnaður loka
BúnaðurHandhjól
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarFlare
Hám. prófunarþrýst. [bör]36.4 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]528.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruShut-off diaphragm valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-67 °F
Inntaksstærð [to]5/8 in
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionBML 15 KÓNN 5/8" STOPPLOKI
Material quality (EF001257)Other
Einkenni
Gildi
NothæftBM/GBCvarahlutir loka
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Snið magns á pakkningu12 pc
Starfssvið [bör] [hám.]21 bar
Starfssvið [bör] [lágm.]-1 bar
Starfssvið [psig] [hám.]304 psig
Starfssvið [psig] [lágm.]-14 psig
StefnaBeina vegu
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [to]5/8 in
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur12
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBML/BMT
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundBML 15
VottunC UL US SKRÁÐEACUA
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.834 Kilogram
Net weight0.747 Kilogram
Volume1.615 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm