Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

BML 10

009G0127

Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Flare

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruBM/GBC-aukabúnaður loka
BúnaðurHandhjól
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.970 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarFlare
Hám. prófunarþrýst. [bör]36.4 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]528.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruShut-off diaphragm valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-67 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]0.840 m³/h
Material DescriptionBML 10 KÓNN 3/8" STOPPLOKI
NothæftBM/GBCvarahlutir loka
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Snið magns á pakkningu20 pc
Starfssvið [bör] [hám.]21 bar
Starfssvið [bör] [lágm.]-1 bar
Starfssvið [psig] [hám.]304 psig
Starfssvið [psig] [lágm.]-14 psig
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [to]3/8 in
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur12
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBML/BMT
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörutegundBML 10
VottunC UL US SKRÁÐEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.316 Kilogram
Net weight0.286 Kilogram
Volume0.666 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422042129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm