BML 6s
009G0102
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
009G0102
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | BM/GBC-aukabúnaður loka |
| Búnaður | Handhjól |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| EN13463-3 mat kveikjugjafa | Já |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 36.4 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 528.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 406 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti vöru | Shut-off diaphragm valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -67 °F |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | BML 6S LÓÐAÐUR 1/4" STOPPLOKI |
| Nothæft | BM/GBCvarahlutir loka |
| Olíulaus kæliefni | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Starfssvið [bör] [hám.] | 21 bar |
| Starfssvið [bör] [lágm.] | -1 bar |
| Starfssvið [psig] [hám.] | 304 psig |
| Starfssvið [psig] [lágm.] | -14 psig |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BML/BMT |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörutegund | BML 6s |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.274 Kilogram |
| Net weight | 0.23 Kilogram |
| Volume | 0.671 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422006497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |