Danfoss logo
CVH, Stjórnlokahús 3/8 to DIN-product-details

CVH, Stjórnlokahús 3/8 to DIN

192H3764

Notað fyrir vöru: CVH, Heiti gerðar: Stjórnlokahús 3/8 to DIN

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti gerðarStjórnlokahús 3/8 to DIN
Heiti vöruValve body
Material DescriptionCVH LOKAHÚS SS 3/8" TENGING
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCVH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð tengingar [mm]10 mm
Stærð tengingar [to]3/8 in
Tæknilýs. efnisRyðfrítt stál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
VöruhópurPilot valve spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.344 Kilogram
Net weight0.336 Kilogram
Volume0.315 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm