20 mm, Stúfsuða
192H3254
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20
192H3254
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 96 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Height (EF000040) | 47 |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FLANSASETT 3/4" RYÐFRÍTT |
| Notað fyrir vöru | CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Ryðfrítt stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Útgáfa festikraga | 1.3 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
| Width (EF000008) | 69 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.528 Kilogram |
| Net weight | 0.517 Kilogram |
| Volume | 0.311 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |