15 mm, Stúfsuða
192H3253
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Height (EF000040) | 47 |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | FLANSASETT 1/2" RYÐFRÍTT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Tæknilýs. efnis | Ryðfrítt stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Útgáfa festikraga | 1.3 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
| Width (EF000008) | 70 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.553 Kilogram |
| Net weight | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |