Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

20 mm, Stúfsuða

192H3045

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 3/4" RYÐFRÍTT
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Tæknilýs. efnisRyðfrítt stál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga3.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.944 Kilogram
Net weight0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm