80 mm, Stúfsuða
192H3022
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | FLANSASETT 3" RYÐFRÍTT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 80 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3 in |
| Tæknilýs. efnis | Ryðfrítt stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Útgáfa festikraga | 13.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.57 Kilogram |
| Net weight | 3.42 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |