50 mm, Stúfsuða
192H3018
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
192H3018
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 50 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 in |
| Tæknilýs. efnis | Ryðfrítt stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Útgáfa festikraga | 11.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.089 Kilogram |
| Net weight | 2.088 Kilogram |
| Volume | 0.941 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |