Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

25 mm, Stúfsuða

192H3014

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Ryðfrítt stál, Notað fyrir vöru: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Height (EF000040)62
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 1" RYÐFRÍTT
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Tæknilýs. efnisRyðfrítt stál
TengistaðallEN 10220
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Útgáfa festikraga3.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange
Width (EF000008)96

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.94 Kilogram
Net weight0.939 Kilogram
Volume0.827 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm