ORV 80; ORV 65
148H3465
Notað fyrir vöru: ORV 80; ORV 65
148H3465
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Thermostat 49°/120°F |
| Heiti vöru | Thermostatic element |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ORV OLÍUHITASTILLIR 65/80 H3 49°C/120°F |
| Notað fyrir vöru | ORV 65ORV 80 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | H3 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 3 pc |
| Vöruhópur | Temp. regul. valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.491 Kilogram |
| Net weight | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |