ORV 50; ORV 40
148H3464
Notað fyrir vöru: ORV 50; ORV 40
148H3464
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Thermostat 49°/120°F |
| Heiti vöru | Thermostatic element |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ORV THERMOSTAT 40/50 H2 49°C/120°F |
| Notað fyrir vöru | ORV 40ORV 50 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | H2 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Vöruhópur | Temp. regul. valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.281 Kilogram |
| Net weight | 0.212 Kilogram |
| Volume | 1.633 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |