TENGI FYRIR SUÐU F. QDV 15, QDV 15
148H3452
TENGI FYRIR SUÐU F. QDV 15, Notað fyrir vöru: QDV 15, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 40
148H3452
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Sett af málmsuðuteng. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Welding connector |
| Material Description | TENGI FYRIR SUÐU F. QDV 15 |
| Notað fyrir vöru | QDV 15 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Drain valve spare parts |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.127 Kilogram |
| Net weight | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |