TENGI FYRIR SLÖNGU F QDV, QDV 15
148H3451
TENGI FYRIR SLÖNGU F QDV, Notað fyrir vöru: QDV 15, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50
148H3451
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Sett af slöngutengingum |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Mechanical connector |
| Material Description | TENGI FYRIR SLÖNGU F QDV |
| Notað fyrir vöru | QDV 15 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Vöruhópur | Drain valve spare parts |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.116 Kilogram |
| Net weight | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.061 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |