Feiti fyrir pökkunarþéttikraga
148H3445
Heiti gerðar: Feiti fyrir pökkunarþéttikraga, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20
148H3445
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Feiti fyrir pökkunarþéttikraga |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Grease |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Vöruhópur | Generic spare parts |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.039 Kilogram |
| Net weight | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.131 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |