Danfoss logo
KDC/GVD 100-product-details

KDC/GVD 100

148G3068

Notað fyrir vöru: KDC/GVD 100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSpring kit
Heiti vöruSpring
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Notað fyrir vöruKDC/GVD 100
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurPress. control valve sparepart
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.556 Kilogram
Net weight0.351 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.992 Liter
EAN/UPC5702428343794