KDC/GVD 80
148G3067
Notað fyrir vöru: KDC/GVD 80
148G3067
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Spring kit |
| Heiti vöru | Spring |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Notað fyrir vöru | KDC/GVD 80 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 5 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Vöruhópur | Press. control valve sparepart |
| Vörulýsing | Fjölvirkur þjöppuloki |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.178 Kilogram |
| Net weight | 0.098 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |