Danfoss logo
KDC/GVD 65-product-details

KDC/GVD 65

148G3066

Notað fyrir vöru: KDC/GVD 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSpring kit
Heiti vöruSpring
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Notað fyrir vöruKDC/GVD 65
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VöruhópurPress. control valve sparepart
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.099 Kilogram
Volume0.934 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm