Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

REG-SB 65

148B5768

Heiti gerðar: Toppi lokið, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Varahlutir innifaldir: 1 þétti; Topphluti; 4 boltar, Notað fyrir vöru: REG-SB 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]3.065 in²
Flæðissvæði [mm2]1978.0 mm²
HálsStandard
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti gerðarToppi lokið
Heiti varahlutaforritsREG-SA / REG-SB
Heiti vöruFunction module
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 65 EINING
Notað fyrir vöruREG-SB 65
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [mm]65.0 mm
Varahlutir innifaldir1 þétti4 boltarTopphluti
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundREG-SB 65
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.742 Kilogram
Net weight2.802 Kilogram
Volume12.933 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428500678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm