Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 148B5734, 148B5724

REG-SB 50

148B5734

Heiti gerðar: Toppi lokið, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Varahlutir innifaldir: 1 þétti; Topphluti; 4 boltar, Notað fyrir vöru: REG-SB 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]1.274 in²
Flæðissvæði [mm2]822.0 mm²
HálsStandard
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti gerðarToppi lokið
Heiti varahlutaforritsREG-SA / REG-SB
Heiti vöruFunction module
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Einkenni
Gildi
Material DescriptionREG-SB 50 EINING
Material quality (EF001257)Other
Notað fyrir vöruREG-SB 50
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [mm]50.0 mm
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Varahlutir innifaldir1 þétti4 boltarTopphluti
VöruhópurShut-off and regulating valves
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundREG-SB 50
VottunCEUA
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.871 Kilogram
Net weight2.75 Kilogram
Volume13.385 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428486118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm