REG-SB 10
148B5113
Heiti gerðar: Toppi lokið, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Varahlutir innifaldir: 1 þétti; Topphluti; 4 boltar, Notað fyrir vöru: REG-SB 10
148B5113
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SVL Flexline-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flæðissvæði [in2] | 0.024 in² |
| Flæðissvæði [mm2] | 16.0 mm² |
| Háls | Standard |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti gerðar | Toppi lokið |
| Heiti varahlutaforrits | REG-SA / REG-SB |
| Heiti vöru | Function module |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | REG-SB 10 EINING |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Notað fyrir vöru | REG-SB 10 |
| Nothæft | SVL Flexline-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 10.0 mm |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Varahlutir innifaldir | 1 þétti4 boltarTopphluti |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | REG-SA REG-SB |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörumerki | SVL Flexline |
| Vörutegund | REG-SB 10 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.43 Kilogram |
| Net weight | 0.25 Kilogram |
| Volume | 1.801 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |