Danfoss logo
ORF-product-details

ORF

119F5424

Efni meginhluta: Látún, Minnkunargerð: Stimpill, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
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
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarVarahlutasett
Heiti vöruOrifice
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
MinnkunargerðStimpill
Einkenni
Gildi
Númer ops/bullu096
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð ops096
Stærð ops [mm]2.44 mm
Stærð ops [to]0.096 in
VöruhópurRefrig. distributor spareparts
VörutegundORF

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.006 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm