ORF
119F5404
Efni meginhluta: Látún, Minnkunargerð: Stimpill, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
119F5404
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
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Varahlutasett |
| Heiti vöru | Orifice |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Minnkunargerð | Stimpill |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer ops/bullu | 082 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð ops | 082 |
| Stærð ops [mm] | 2.08 mm |
| Stærð ops [to] | 0.082 in |
| Vöruhópur | Refrig. distributor spareparts |
| Vörutegund | ORF |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.007 Kilogram |
| Net weight | 0.006 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |