RD 5500
119F3003
Efni meginhluta: Látún, Fjöldi af holum/rafrásum: 06, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100
119F3003
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
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi af holum/rafrásum | 06 |
| Heiti vöru | Repair kit |
| Kæliefni | R22R407CR410A |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Minnkunargerð | Stútur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Númer ops/bullu | 199 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð ops [mm] | 5.05 mm |
| Stærð ops [to] | 0.199 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ETS 250-800/KVS 42 |
| Vöruhópur | Refrig. distributor spareparts |
| Vörutegund | RD 5500 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.275 Kilogram |
| Net weight | 0.27 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |