Flange set, Flange
084H5053
Tengistaðall: EN 10220, Notað fyrir vöru: IPS 8
084H5053
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| Kæliefni | R717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Notað fyrir vöru | IPS 8 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Varahlutir innifaldir | BoltarÞéttiMale flangeUser manual |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.242 Kilogram |
| Net weight | 1.224 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |