LG 22 - 35
069G4004
Notað fyrir vöru: CPCE 22
069G4004
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Heiti vöru | Liquid gas mixer |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Inntak heits gass [mm] | 22.23 mm |
| Inntak heits gass [to] | 7/8 in |
| Inntaksvökvi [mm] | 34.93 mm |
| Inntaksvökvi [to] | 1 3/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Material Description | LG 22-35 |
| Notað fyrir vöru | CPCE 22 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Úttaksstærð [mm] | 34.93 mm |
| Úttaksstærð [to] | 1 3/8 in |
| Vísir flæðisstefnu | Grafin 1-stefnuör |
| Vöruhópur | KV valves accessories |
| Vörulýsing | Fljót.gasblandari |
| Vörutegund | LG 22 - 35 |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.416 Kilogram |
| Net weight | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |