Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

LG 16 - 28

069G4003

Notað fyrir vöru: CPCE 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Heiti vöruLiquid gas mixer
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Inntak heits gass [mm]15.88 mm
Inntak heits gass [to]5/8 in
Inntaksvökvi [mm]28.58 mm
Inntaksvökvi [to]1 1/8 in
KæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Einkenni
Gildi
Material DescriptionLG 16-28 Liquid Gas Mixer
Nánari upplýsingarFyrir allt freon
Notað fyrir vöruCPCE 15
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Snið magns á pakkningu9 pc
Úttaksstærð [mm]28.58 mm
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
VöruhópurKV valves accessories
VörulýsingFljót.gasblandari
VörutegundLG 16 - 28
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.276 Kilogram
Net weight0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm