Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

LG 12 - 22

069G4002

Notað fyrir vöru: CPCE 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Heiti vöruLiquid gas mixer
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Inntak heits gass [mm]12.70 mm
Inntak heits gass [to]1/2 in
Inntaksvökvi [mm]22.23 mm
Inntaksvökvi [to]7/8 in
KæliefniR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Einkenni
Gildi
Material DescriptionLG 12-16 7/8 22MM
Notað fyrir vöruCPCE 12
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Snið magns á pakkningu80 pc
Úttaksstærð [mm]22.23 mm
Úttaksstærð [to]7/8 in
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
VöruhópurKV valves accessories
VörulýsingFljót.gasblandari
VörutegundLG 12 - 22
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.158 Kilogram
Net weight0.145 Kilogram
Volume0.186 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm