LG 12 - 16
069G4001
Notað fyrir vöru: CPCE 12
069G4001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Heiti vöru | Liquid gas mixer |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Inntak heits gass [mm] | 12.70 mm |
| Inntak heits gass [to] | 1/2 in |
| Inntaksvökvi [mm] | 15.88 mm |
| Inntaksvökvi [to] | 5/8 in |
| Kæliefni | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | LG 12-16 5/8 16MM |
| Notað fyrir vöru | CPCE 12 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Úttaksstærð [mm] | 15.88 mm |
| Úttaksstærð [to] | 5/8 in |
| Vísir flæðisstefnu | Grafin 1-stefnuör |
| Vöruhópur | KV valves accessories |
| Vörulýsing | Fljót.gasblandari |
| Vörutegund | LG 12 - 16 |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.114 Kilogram |
| Net weight | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |