Stillanleg hylkisól, 28 mm slanga m. hám.þverm.
068U3525
Heiti gerðar: Stillanleg hylkisól, Notað fyrir vöruathugasemdir: 28 mm slanga m. hám.þverm., Notað fyrir vöruathugasemdir: 28 mm slanga m. hám.þverm., Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 45
068U3525
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Stillanleg hylkisól |
| Heiti vöru | Adjustable bulb strap |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | T 2TE 2TR 6TU |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 28 mm slanga m. hám.þverm. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Vöruhópur | TXV accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.019 Kilogram |
| Net weight | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.048 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |