Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Hylkisól í fastri stærð

068U3511

Heiti gerðar: Hylkisól í fastri stærð, Notað fyrir vöru: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 45

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarHylkisól í fastri stærð
Heiti vöruFixed size bulb strap
Í samræmi við RoHSYes - RoHS ok
Einkenni
Gildi
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Notað fyrir vöruT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Notað fyrir vöruathugasemdir5/8 in
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu45 pc
VöruhópurTXV accessories
VörutegundAccessory
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17.6 Gramm
Net weight17.6 Gramm
Volume0.048 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm