Hylkisól í fastri stærð
068U3510
Heiti gerðar: Hylkisól í fastri stærð, Notað fyrir vöru: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 45
068U3510
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hylkisól í fastri stærð |
| Heiti vöru | Fixed size bulb strap |
| Í samræmi við RoHS | Yes - RoHS ok |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Notað fyrir vöru | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 1/2 in |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Vöruhópur | TXV accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 22 Gramm |
| Net weight | 16.9 Gramm |
| Volume | 0.048 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |