Danfoss logo
Element for expansion valve_

90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

Pökkunarsnið: Fjölpakka

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]90 °C
Hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]194 °F
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengd hárpípu [to]196.8 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionHITANEMI F TEAT 20/85 90-130C
Notað fyrir vöruTEAT 20TEAT 85
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Snið magns á pakkningu9 pc
StefnaBeina vegu
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTEA TEAT Accessories
VöruhópurExpansion valves
VörutegundELM

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.648 Kilogram
Net weight0.616 Kilogram
Volume2.138 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422025412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm