55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3260
Pökkunarsnið: Fjölpakka
068G3260
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Heiti vöru | Element for expansion valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 95 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | 55 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 203 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 131 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 5000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 196.8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | HITANEMI F TEAT 20/85 55-95 C |
| Notað fyrir vöru | TEAT 20TEAT 85 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Snið magns á pakkningu | 9 pc |
| Stefna | Beina vegu |
| Útjöfnun þrýstings | Innanjafnað |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TEA TEAT Accessories |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ELM |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.628 Kilogram |
| Net weight | 0.529 Kilogram |
| Volume | 2.212 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |