AKVA 10-3, Op 10-3
068F0528
Notað fyrir vöru: AKVA 10-3, Heiti gerðar: Op 10-3
068F0528
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 42.0 bar |
| Heiti gerðar | Op 10-3 |
| Heiti vöru | Repair kit |
| Material Description | DÝSA AKVA 10-3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Notað fyrir vöru | AKVA 10-3 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stefna | Ekkert |
| Vöruhópur | Electric valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |