Danfoss logo
AKV orifice

AKVA 10-1, Op 10-1

068F0526

Notað fyrir vöru: AKVA 10-1, Heiti gerðar: Op 10-1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hám. vinnuþrýstingur [bör]42.0 bar
Heiti gerðarOp 10-1
Heiti vöruRepair kit
Material DescriptionOrifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
MOPD[bar/psi]18 bar
Notað fyrir vöruAKVA 10-1
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
StefnaEkkert
VöruhópurElectric valve spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.03 Kilogram
Net weight0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422098935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm