TSA
068-4000
Heiti gerðar: Millistykki, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 116
068-4000
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
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Heiti gerðar | Millistykki |
| Heiti varahlutaforrits | T2/TE2 |
| Heiti vöru | Adapter |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | T2 / TE2 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Snið magns á pakkningu | 116 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 10 mm |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Vöruhópur | TXV accessories |
| Vörutegund | TSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.042 Kilogram |
| Net weight | 0.032 Kilogram |
| Volume | 43.776 Cubic centimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |