Stillanleg hylkisól, 35 mm slanga m. hám.þverm.
068-1214
Heiti gerðar: Stillanleg hylkisól, Notað fyrir vöruathugasemdir: 35 mm slanga m. hám.þverm., Notað fyrir vöruathugasemdir: 35 mm slanga m. hám.þverm., Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 250
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
Ráðlagður skipti: 068U3526
068-1214
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Stillanleg hylkisól |
| Heiti vöru | Adjustable bulb strap |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Notað fyrir vöru | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 35 mm slanga m. hám.þverm. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 250 pc |
| Vöruhópur | TXV accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.028 Kilogram |
| Net weight | 0.019 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |